AcceleRate®ミニ超高性能ケーブルアッセンブリー評価のためのSIテストプラットフォーム
概要
データレートの増加にともなってPCBのトレース長は低下します。SamtecのFlyover®高速ケーブルアッセンブリはPCB設計の簡素化に寄与し、高データレートアプリケーションの信号劣化を抑制します。AcceleRate®Mini Flyover®SI評価キットは、設計者によるAcceleRate® Mini Extreme Performanceケーブルシステムの試験時に取り扱いやすいソリューションです。
AcceleRate® Mini Flyover® SI評価キット (REF-231380-X.XX-XX) は、精密RFコネクタ、AcceleRate®ミニエクストリームパフォーマンスケーブルアセンブリ、0.635 mm AcceleRate®ミニソケットにより2個のディファレンシャルペアをルーティングします。
AcceleRate®Mini Flyover®SI評価キットは堅牢な機械設計により高品質なシステムを実現します。詳細はSamtecテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタに2つのPCBシステム
- 各PCBには0.635mm AcceleRate®ミニソケット(AMF6-0X-S-K-XX-TR)1点が付属
- PCBは0.635mm AcceleRate® Mini Extreme Performanceケーブルアッセンブリーを介して接続
- キットは複数のケーブル長に対応(10"および20")
- AMF6コネクターからプレシジョンRFコネクターへの高速信号をルーティング
- 複数の精密RFコンプレッション実装オプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- AI/ML システム アーキテクチャー
- ニューラルネットワーク
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信