FQSFP-DD SI評価キット

FQSFP-DD SI評価キット

FQSFP-DD製品倍密度Flyover® QSFP28ケーブルシステムを評価するSIテストプラットフォーム


概要

データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。FQSFP-DD SI評価キットは、様々なエンド2オプションを備えたFQSFP-DD製品倍密度Flyover® QSFP28ケーブルシステムをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。

FQSFP-DD - NovaRay® Flyover® SI評価キット( REF-205605-X.XX-XX) は、8つの高速差動ペアを、高精度RFコネクター、FQSFP-DD - NovaRay®ケーブル アッセンブリーおよびPCB実装コネクターでルーティングします。

FQSFP-DD - AcceleRate® Flyover® SI評価キット(REF-203424-X.XX-XX)は、8つの高速差動ペアを、高精度RFコネクターとFQSFP-DD - AcceleRate®ケーブル アッセンブリーおよびPCB実装コネクターでルーティングします。

FQSFP-DD
Samtec部品番号REF-205605-X.XX-XX(図)

FQSFP-DD SI評価キットは、堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • 1つのFQSFP-DD製品倍密度Flyover® QSFP28ケーブルアッセンブリー
  • 複数のFQSFP-DD製品ケーブル長と、様々なエンド2オプションに対応
  • 複数の高精度RFコネクター オプションに対応(2.4 mm/2 .92 mm SMA)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-203424-X.XX-XXおよびREF-205605-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.