NovaRay®マイクロラギッドバックプレーンシステム評価用SIテストプラットフォーム
概要
データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーンSI評価キットは、マイクロ ラギッド バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションNovaRay®システム設計者やSIエンジニアに提供します。
NovaRay®マイクロ ラギッド バックプレーンSI評価キット(REF-243175-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 各PCBには、NVBM-RAシリーズ(NVBM-DP-04-RA-S-2-B-N-TR)0.90 mmNovaRay®マイクロラギッドバックプレーンライトアングルヘッダーが1つ含まれています
- NVCFシリーズ(NVCF-DP-04-V-3-16-8-N-8-N-1)などのキット固有のケーブルアセンブリを介したPCBの接続―0.90mm NovaRay®マイクロラギッドバックプレーンケーブルソケットケーブルアッセンブリ
- NVBM-RAヘッダから高精度RFコネクターへハイスピードディファレンシァルペア(合計16個)をルーティング
- 複数の精密RFコンプレッション実装オプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- AI
- 堅牢なコンピューティング
- テレコム
- データ通信
- オートメーション
- ロボティックス
- ATE
- テスト&測定
- ビデオ放送
- 軍/航空
ご注文に関する情報
お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は