185-J-P-EP-ST-CM-1
50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
特徴
バーティカル、無はんだコンプレッション
フィールド交換可、コスト効率アッセンブリー
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
機械的安定性に優れたネジ式カップリング
パフォーマンス最大67 GHz
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
2.40 mmは相互嵌合可能
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体
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
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |