デモ

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴

  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数

  • 5 mmのスリム幅

  • 低背型 スタック高さ5 mm~16 mm

  • 4列設計;1列あたり10 - 100の極数

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム

  • 極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
評価&開発キット
AcceleRate® HD SI評価キット

REF-212056-X.XX-XXX

メーカー名: Samtec

Samtec AcceleRate®​​​​​​​HD高密度4列ストリップは、ルーティングとグラウンディングの柔軟性を最大限に高め、高速・高サイクルのアプリケーションをサポートします。AcceleRate®HD SI評価キットは、AcceleRate®HDコネクターのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。AcceleRate®HD SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、AcceleRate®HDコネクタへのスタンドアロンでの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 ADF6-
ADM6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。