0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ストリップ評価用SIテストプラットフォーム。
概要
Samtec AcceleRate® HD高密度4列ストリップは、ハイスピードの高耐久性アプリケーションに対応し、ルーティングとグラウンディングでは最大限の柔軟性を発揮します。AcceleRate® HD SI評価キットは、AcceleRate® HDコネクターをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
AcceleRate® HD SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。AcceleRate® HDコネクターにスタンドアロンで使用可能。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1つ目のPCBにはADM6シリーズコネクター(ADM6-30-01.5-L-4-2-A)を搭載
- 2つ目のPCBにはADF6シリーズコネクター(ADF6-30-03.5-L-4-2-A)を搭載
- 複数のADM6/ADF6スタック高さ(5 - 20 mm)に対応
- ADM6/ADF6コネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペア(計8)をルーティング
- 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- FPGA/SoC 評価および開発ボード
- 組み込みコンピューティングボード
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信