パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| BCS-102-L-D-TE | 3342 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-102-T-D-TE | 3003 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-102-LM-D-TE | 3003 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-102-F-D-TE | 3003 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |