デモ

低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTMHシリーズ サムネイル画像
FTMH

1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

MWシリーズ サムネイル画像
MW

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

FTMシリーズ サムネイル画像
FTM

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MW-02-03-G-D-095-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-100-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-105-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-110-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-115-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-120-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-125-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.18 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-130-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.30 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-135-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.43 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-140-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.56 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-145-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.68 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-150-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.81 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-095-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-100-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-105-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-110-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-115-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面実装 ボトムエントリー
MW-02-03-G-D-120-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面実装 ボトムエントリー
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-095-065 CLM-102-02-L-D 1.00 mm (.0394") 4.62 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング