デモ

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ

特徴

  • エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数

  • マイクロ低背型ヘッダー

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLMシリーズ サムネイル画像
CLM

低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

MLEシリーズ サムネイル画像
MLE

1.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-102-02-F-DV MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-103-03-F-DV CLM-103-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-103-02-F-DV MLE-103-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-104-03-F-DV CLM-104-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-104-02-F-DV MLE-104-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-105-03-F-DV CLM-105-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-105-02-F-DV MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-106-03-F-DV CLM-106-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-106-02-F-DV MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-107-03-F-DV CLM-107-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-107-02-F-DV MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-108-03-F-DV CLM-108-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 16 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-108-02-F-DV MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 16 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-109-03-F-DV CLM-109-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 18 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-109-02-F-DV MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 18 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-110-03-F-DV CLM-110-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-110-02-F-DV MLE-110-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-111-03-F-DV CLM-111-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 22 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTM-111-02-F-DV MLE-111-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 22 表面実装 バーティカル回路スタッキング