低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
CLMシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLMは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
最大100極
コストを削減できる金めっき加工あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| CLM-111-02-G-D-PA-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLM-111-02-G-D-PA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 700 | パッケージング | いいえ |
| CLM-111-02-L-D-PA | 0 | トレー | 1 | 102 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |