デモ

DWM-04-53-G-S-280

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DWM-04-53-L-S-280 262 レイヤー 1 0 めっき加工 はい
DWM-04-53-G-S-300 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-240 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-249 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-250 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-315 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-330 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-G-S-215 250 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RSMシリーズ サムネイル画像
RSM

表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SLMシリーズ サムネイル画像
SLM

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSシリーズ サムネイル画像
SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。