.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| DWM-05-53-G-S-235 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-290 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-280 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-260 | 251 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-275 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-276 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-236 | 251 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DWM-05-53-G-S-200 | 237 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |