.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| DWM-08-54-G-S-332 | 166 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | はい |
| DWM-08-54-G-S-345 | 166 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | はい |
| DWM-08-54-G-S-275 | 166 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | はい |
| DWM-08-54-G-S-315 | 166 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | はい |
| DWM-08-54-G-S-330 | 166 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |