0.80 mm Eye Speed® I/Oラギッド ラッチング ハイスピード ケーブル アッセンブリー
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
高耐久性Edge Rate®コンタクトシステム
堅牢なポジティブラッチ
32 AWG低スキュー ペアTwinaxケーブル
19および31の極数あり
小さい曲げ半径25.40 mmのハイフレックス ケーブル
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
| EPLSP-031-3500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-4000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1800 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-5000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0750 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0700 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0508 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0400 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0350 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0230 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| EPLSP-031-6000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |