デモ

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM8はハイスピードシステムでの使用向けに設計されたボード実装ヘッダーです。高嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計された、Edge Rate®コンタクトシステムを採用。ERF8ボード実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大200

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • スタック高さ:7〜18mm

  • ラッチング、ディファレンシァル ペア、延長ガイドポストのオプション

  • 360ºの遮蔽あり(ERM8-S)

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ERM8-EMシリーズ サムネイル画像
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

ERM8-RAシリーズ サムネイル画像
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

シリーズ画像 ERM8-S
ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド

嵌合コネクター

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

ERCDシリーズ サムネイル画像
ERCD

0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー

ERF8シリーズ サムネイル画像
ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

試験報告書
完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-01-L-D-RA-TR 0.80 mm (.0315") 20 コプラナー 28 Gbps NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 20 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 20 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-07.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 15.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 16.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 13.00 20 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 40 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-TR ERF8-020-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 40 ライトアングル 28 Gbps NRZ
ERM8-020-02.0-L-DV-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
ERM8-020-05.0-L-DV-TR ERF8-020-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 40 バーティカル回路スタッキング 28 Gbps NRZ
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。