過酷環境テスト (SET) は、一般的な業界標準や仕様を超えたテストを特定の製品に行うSamtecのイニシアチブです。なお、一般的な業界標準や仕様の多くは過酷な環境でのアプリケーション/業界の共通要件です。
高機能の業界標準インターコネクトに対する需要の高まりによって、SETは堅牢な軍/航空産業およびアプリケーションだけでなく、自動車、工業、医療産業のアプリケーションに対しても性能における信頼性を提供するのに有効であることが実証されています。
Samtecインターコネクトは、どんなアプリケーションでも優れた品質と耐久性を得られるよう、業界の限界を押し広げる幅広い標準検査手順の対象となります。厳しい環境下でのテストには、Samtecの標準設計適格性試験(DQT)とExtended Life Product™(E.L.P.™)試験に加え、より極端/過酷なアプリケーションや環境で使用されるインターコネクト システム向けの追加のテストが含まれます。
SamtecのSET製品は、高信頼性のある短納期でコスト効率に優れたソリューションが求められるNASAのクラスDミッションに合格し、LEO / GEO衛星、小型衛星、CubeSat、その他宇宙探索用途で使用されています。
Samtec は、NASA アウトガスデータを使用し、特定製品が NASA の ASTM E595-77/84/90 テスト要件を満たすかどうか決定します。詳細は、Samtec の アウトガス FAQ をご覧ください。
SETに含まれる追加テスト:
Samtecは、堅牢な環境のために設計されたコスト効率の良いインターコネクト ソリューションの幅広い製品ポートフォリオを提供します。すべてのテストは社内で行われ、特定のアプリケーション要件に対するリクエストに応じてカスタマイズ可能です。[保護されたEメール] 詳細情報および入手可能なテスト結果についてはお問い合わせください。
Micro Mate™ 1.00 mmピッチ
|
---|
|
ハイスピード マイクロ
|
---|
|
FireFly™銅
|
---|
|