1.27mm/.050in Single Beam Low Cost Socket Strip, 100 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, A Pin
FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
パススルー アプリケーションに最適
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
低コストTiger Beam™コンタクト
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
| FLE-150-01-G-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FLE-150-01-G-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| FLE-150-01-GF-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| FLE-150-01-H-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |