デモ

MLE

1.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

特徴

  • 最大100極

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム

  • パススルーアプリケーションに最適

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTMHシリーズ サムネイル画像
FTMH

1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

MWシリーズ サムネイル画像
MW

1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

FTMシリーズ サムネイル画像
FTM

1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTM-102-02-F-DV MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 4.57 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-095-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.72 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-100-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.85 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-105-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.97 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-110-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.10 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-115-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.22 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-120-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.35 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-125-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.47 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-130-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.60 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-135-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.73 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-140-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.86 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-145-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 6.98 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-150-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.11 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-155-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.24 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-160-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.36 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-165-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.49 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-170-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.62 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-175-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.74 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-180-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 7.87 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
MW-02-03-G-D-185-075 MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 8.00 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング