IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCSDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列ソケットコネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
.025" (0.635 mm)の四角柱付きデュアルビーム コンタクトメイト
グレーおよび色分けされたケーブル
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
極性キー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
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
| HCSD-08-S-08.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-05.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-03.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-16.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-18.00-01-N-ST4 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-24.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCSD-08-S-28.00-01-N-ST4 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |