低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| HLE-105-02-G-DV-PE-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-105-02-G-DV-PE-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-105-02-L-DV-PE-LC | 0 | チューブ | 1 | 45 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-105-02-S-DV-PE-LC | 0 | チューブ | 1 | 45 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-105-02-F-DV-PE-LC | 0 | チューブ | 1 | 45 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり45個) |