デモ

1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブルコネクター圧着ハウジング、単列、ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™

特徴

  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト

  • ハンドツールあり

  • 半自動アッセンブリーツールあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT-309 近日発売
ISP1 TC37M T1SST T1PST
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。