TC37R
1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、マイクロ嵌合™
特徴
リール梱包(25k/1リール)
アッセンブリーツールあり
1.00 mm (.0394")ピッチ
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
構成部品番号
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
製品図面とフットプリント
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
嵌合および関連コンポーネント
1.00 mm 1列Micro Mate™製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|
| ISS1 | CC09R | S1SS | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SST |
| ハウジング | ターミナル | ケーブル アッセンブリー | パネル アッセンブリー | ボード アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IST1 | TC37R | T1SS | T1PS | T1M | CAT-HT1137 | CAT-MC-309 |
| ISP1 | TC37M | T1SST | T1PST |
1.00 mm 2列Micro Mate™製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター |
|---|---|---|---|---|
| ISD1 | CC09R | S1SD | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SDT |
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。