デモ

1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤーヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス - ソケット / メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、マイクロメイト™

S1SDTは1.00mmピッチの2列ディスクリートワイヤーアッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SDTはTeflon™フッ素樹脂ワイヤーを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SDT/ T1PDTマイクロワイヤーケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。

特徴

  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト

  • 1列あたり2~20のコンタクト

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

1.00 mm 2列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 近日発売
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT