デモ

1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、Tiger Eye ™

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 28および30 AWGのケーブルに対応

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト

  • リール梱包(35k/1リール)

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

T1M44-Rシリーズ サムネイル画像
T1M44-M

1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、ミニリール、Tiger Eye ™

1.27 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM