アプリケーションツール

アプリケーションツール

当社は、Samtecインターコネクトのアッセンブリー、取付け/抜去に役立つ様々なツールを提供しています。ケーブル アッセンブリー コンポーネントには、より少量のプロジェクトに理想的であるシンプルなハンドツールから、より規模の大きいベンチトップや自動プレスで使用されるアプリケーターにいたるまで、そのオプションは多岐にわたります。


ハンドツール

ディスクリートワイヤー

AccliMate™

RF

  • RFクリンプ ハンドツール
    特色:
    • シザーアクション ハンドル
    • コンポーネントとして、またはハンドルと両クリンプヘッドを含むキットとして配送
    • モジュラーヘッド
    • 少量生産、試作品、修理用アプリケーションに最適
    クリンプ寸法 ハンドツール部品番号 取扱説明書 価格 購入
    RFツールフレーム&ダイ挿入(2) CAT-RF-FER-01 STS-M-FER-01
    RFツールフレーム CAT-RF-FER-800 STS-M-FER-01
    ダイ挿入 - セット1 .197" (5.00 mm)
    .178" (4.52 mm)
    .128" (3.25 mm)
    .105" (2.67 mm)
    .042" (1.07 mm)
    CAT-RF-FER-801 STS-M-FER-01
    ダイ挿入 - セット2 .324" (8.23 mm)
    .278" (7.06 mm)
    .213" (5.41 mm)
    CAT-RF-FER-802 STS-M-FER-01

    ご質問はアプリケーションツール グループにお問い合わせください

  • RFトルクレンチ
    寸法 トルク 用途 部品番号 価格 購入
    5/16" 8ポンド−インチ ステンレス製SMA、2.92mm、2.40mm、
    1.85mm、1.35mm
    CAT-RF-TRQ-01
    5/16" 4ポンド−インチ 真鍮製SMA CAT-RF-TRQ-02
    6 mm 4ポンド−インチ 1.00 mm CAT-RF-TRQ-03
    9/16" 20ポンド−インチ TNC, TNCA CAT-RF-TRQ-04
    3/4" 20ポンド−インチ N型 CAT-RF-TRQ-05
  • RFハンドトルクツール
    部品番号に使用 ハンドツール部品番号 説明 価格 購入
    135 CAT-RF-CMM-001 1.35mmコンプレッションマウント用ハンドトルクツール
    185240292 CAT-RF-CMM-002 1.85mm・2.40mm・2.92mmコンプレッションマウント用ハンドトルクツール

フィクスチャー

AccliMate™フィクスチャー

直接接続ケーブルツール

ExaMAX®ツール

EXTreme LPHPower™アプリケーションツール

FireFly™挿入ツール

Flexスタッキングツール

Flyover® QSFPツール

RFツール

SEARAY™ツール

XCede® HDツール

ベンチトップ

CAT-MCミニアプリケーター

特色:
  • 半自動終端ユニットでの使用に最適
  • 特定のターミナルにマッチする、素早い交換が可能なダイ
  • 業界標準機器に対応
  • 精密調整標準
  • 10~32 AWGのワイヤー
ミニアプリケーター部品番号の詳細
TR = 30mmストローク長、プリフィード ターミナル ローディング付き。
FR = 40mmストローク長、プリフィード ターミナル ローディング付き。
FS = 40mmストローク長、ポストフィード ターミナル ローディング付き。
プリフィードとは、アップストローク中に端子を所定の位置に送り出すことです。手動でのワイヤー配置や、ほとんどの自動化されたオペレーションに最適です。
ポストフィードとは、ダウンストローク中に端子を所定の位置に送り出すことです。手動でワイヤーを配置する場合には難しいですが、自動化されたオペレーションでは有用です。
ご質問はアプリケーションツール グループにお問い合わせください

ベンチトッププレス

Samtecでは、同社コンポーネントの使用に以下のプレスを推奨しています:
  • Mecal by Starn(TT型)
  • Artos(TU-14型)
  • Schleuniger(UC-200型)
At Samtec precision and reliability are paramount, every component must undergo rigorous testing to ensure optimal performance and durability. The mates we help make we want to ensure they will […] The post The Heart of the Connection appeared first on The Samtec Blog....
Every element of modern life has been impacted by the rise of computing and the semiconductors that power it, but there is no aspect of computing that has caught the […] The post Connectivity for Artificial Intelligence appeared first on The Samtec Blog....
If you’re wondering why we missed a month for the web update, it’s because in January we took some time to review the previous year and just recently we shined […] The post Here are the January 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
DesignCon 2024 recently highighted the ongoing trend for sending high-speed data over twinax cable assmblies. As AI/ML, HPC, data center and computing system architectures evolve, twinax cable assmeblies can be […] The post Samtec and Rohde & Schwarz Discuss Testing PCIe 5.0/6.0 ...
In this previous post, we talked about some of the largest upgrades we made to Samtec.com in 2023. This post will give you a glimpse into some of the projects […] The post Here’s Your Samtec.com Crystal Ball – Upcoming Website Updates for 2024 appeared first on The Samtec Blog....