2mm Single Beam Cost Effective Receptacle Connector, 16 Pin, Through Hole, .085in Tail, 10µin Gold/Flash, A Pin, Tape and Reel
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
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
| TLE-108-01-G-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 36 | パッケージング | いいえ |
| TLE-108-01-G-DV-A-FR | 0 | テープ&リール | 750 | 750 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり750個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |