BE25S-SCC41-10.0-02-0250

Bulls Eye®固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブル アッセンブリー 製品仕様

BE25S-SCC41-10.0-02-0250

Bulls Eye®固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブル アッセンブリー
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
  • 25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • 50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム

  • オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ

  • Bulls Eye®、SMA、SMP、またはストリップ&めっきエンドのオプション

  • 高密度:<1.00平方インチに22のテストポイント

  • パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps

  • SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.