ERDP-013-15.07-TTR-TTR-5-D

0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー rohsロゴ 製品仕様

ERDP-013-15.07-TTR-TTR-5-D

0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー rohsロゴ
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
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 30 AWG Twinaxケーブル

  • 2列システム(最大98ピン)

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 標準メタルラッチング システム

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.