ESQT-124-02-F-Q-540

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ rohsロゴ 製品仕様

ESQT-124-02-F-Q-540

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:PC/104-Plus™に準拠

  • 終端:スルーホール

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.