HDWM-20-57-G-D-300-SM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー rohsロゴ 製品仕様

HDWM-20-57-G-D-300-SM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.