HMTSW-106-07-F-D-000

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ rohsロゴ 製品仕様

HMTSW-106-07-F-D-000

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 特色:非常に高温でのボード実装に最適

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.