HTSW-110-10-LM-S-RA

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ rohsロゴ 製品仕様

HTSW-110-10-LM-S-RA

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:非常に高温でのボード実装に最適

  • 終端:スルーホール

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.