価格 | $1.520 | $1.180 | $0.960 | $0.810 | $0.620 | $0.560 | $0.430 | $0.300 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $1.520 | $1.180 | $0.960 | $0.810 | $0.620 | $0.560 | $0.430 | $0.300 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
テープ&リール |
125 |
125 |
パッケージング |
いいえ |
|
0 |
テープ&リール |
1 |
125 |
パッケージング |
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
テープ&リール |
125 |
125 |
パッケージング |
False |
|
0 |
テープ&リール |
1 |
125 |
パッケージング |
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
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。