この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $1.920 | $1.560 | $1.330 | $1.180 | $0.950 | $0.870 | $0.710 | $0.550 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $1.920 | $1.560 | $1.330 | $1.180 | $0.950 | $0.870 | $0.710 | $0.550 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
いいえ |
|
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
0 |
レイヤー |
1 |
0 |
スタック高さ |
False |
|
ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。
2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。
最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。