ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9750 |
価格 | $3.990 | $3.260 | $2.770 | $2.460 | $1.920 | $1.740 | $1.380 | $1.020 |
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
チューブ |
1 |
25 |
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
チューブ |
1 |
25 |
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
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。