IP7-04-01-L-S-RA1-TR

4.00 mm IsoRate® 75Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ rohsロゴ 製品仕様

IP7-04-01-L-S-RA1-TR

4.00 mm IsoRate® 75Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ rohsロゴ
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
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps

  • 極数:1、2、4、6、8

  • 列:1列

  • スタック高さ:10.00 mm

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.