MH081-01SR1-MH1RP-0030

マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル rohsロゴ 製品仕様

MH081-01SR1-MH1RP-0030

マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル rohsロゴ
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
  • 34 AWG、直径0.81 mm(.032")ケーブル

  • MHF1タイププラグ、MHF3タイププラグ、またはSMAバルクヘッド ジャック ターミネーション対応

  • U.FLタイプとW.FLタイプ

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:MH081グラフ参照

  • 静電容量:100pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:MH081グラフ参照

  • 曲げ半径:最小5.0mm

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.