MH113-MH1RP-303040-0130

マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル rohsロゴ 製品仕様

MH113-MH1RP-303040-0130

マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル rohsロゴ
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
  • 31 AWG、直径1.13 mm(.045")ケーブル

  • MHF1タイププラグまたはSMAバルクヘッド ジャック ターミネーション対応

  • U.FLタイプ

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:MH113グラフ参照

  • 曲げ半径:最小6.8mm

  • 静電容量:95pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:MH113グラフ参照

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.