MOLC-130-02-SM-Q-LC-TR

.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ rohsロゴ 製品仕様

MOLC-130-02-SM-Q-LC-TR

.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.