この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。
在庫 |
---|
価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
価格 | $0.310 | $0.240 | $0.200 | $0.170 | $0.120 | $0.110 | $0.080 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
はい |
|
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
2150 |
バルク |
1 |
0 |
スタック高さ |
True |
|
ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。
2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。
最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。