価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 92383 | 249684 |
価格 | $0.730 | $0.560 | $0.450 | $0.390 | $0.290 | $0.250 | $0.180 | $0.120 | $0.110 |
在庫 |
---|
価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 92383 | 249684 |
価格 | $0.730 | $0.560 | $0.450 | $0.390 | $0.290 | $0.250 | $0.180 | $0.120 | $0.110 |
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
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。