SFMC-120-03-F-D-P-TR

.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ rohsロゴ 製品仕様

SFMC-120-03-F-D-P-TR

.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 特色:より低コストのめっきオプションあり

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.