価格 | $0.950 | $0.740 | $0.590 | $0.510 | $0.380 | $0.330 | $0.250 | $0.160 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $0.950 | $0.740 | $0.590 | $0.510 | $0.380 | $0.330 | $0.250 | $0.160 |
部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い |
?この部品番号は、200,000個を超えるコネクターやケーブルを対象とした 当社のReserve™プログラムに含まれています。1日以内の配送保証。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
テープ&リール |
200 |
200 |
パッケージング |
いいえ |
|
0 |
テープ&リール |
1 |
200 |
パッケージング |
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
テープ&リール |
200 |
200 |
パッケージング |
False |
|
0 |
テープ&リール |
1 |
200 |
パッケージング |
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
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。