価格 | $2.970 | $2.430 | $2.060 | $1.830 | $1.410 | $1.260 | $0.980 | $0.700 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
価格 | $2.970 | $2.430 | $2.060 | $1.830 | $1.410 | $1.260 | $0.980 | $0.700 |
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
チューブ |
1 |
47 |
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
チューブ |
1 |
47 |
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
パッケージングに関する注意 |
---|
パッケージングタイプ:チューブ(パッケージあたり47点) |
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
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。