ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
価格 | $5.530 | $5.000 | $4.640 | $4.420 | $3.300 | $2.930 | $2.180 | $1.430 |
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
チューブ |
1 |
18 |
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
チューブ |
1 |
18 |
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
パッケージングに関する注意 |
---|
パッケージングタイプ:チューブ(パッケージあたり18点) |
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
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。