ZLTMM-113-71-TM-D-250

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ rohsロゴ 製品仕様

ZLTMM-113-71-TM-D-250

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション向けエレベーテッド シュラウド(最大50ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.