ZSS-112-01-L-S-450-LL

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ rohsロゴ 製品仕様

ZSS-112-01-L-S-450-LL

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ rohsロゴ
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
  • アプリケーション:非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド型

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.