「IEEEとIEEEメンバーは、世界160カ国以上で活動する約423,000万人のメンバー、および頻繁に引用される出版物、国際会議、標準規格(スタンダード)、および専門的・教育的活動を通じて、国際社会をインスパイアし、より良い未来に貢献する技術革新を推進します。IEEE は、エンジニアリング、コンピューティング、そして技術情報に関して、世界各地で信頼できる情報を発信しています。」
FireFly™ オプティカルは、小さいフットプリントでより長距離にわたって28Gbpsまでの高いデータレートを提供するため、密度が向上します。Flyover®技術を活用することで、データ接続が「オフボード」され、これによりPCB設計が簡素化され、パフォーマンスが向上します。
温度幅が拡張されたFireFly™は-40 ºCから+85 ºCまでの温度範囲をカバーするため、最大25Gbpsのデータレートで軍事、航空宇宙、産業用途にも対応します。MIL-STD-810で指定された方法で外部振動と衝撃を与える試験では、エラーのない伝送が実証されました。