概要
MicroSAM®は、マイクロコントローラーに依存せずに小型フォームファクターを作成してスマートセンサーを有効にする、新しいPICMGの取り組みを提案します。
新しいフォームファクターの目的は、センサーの制御ドメインを気にすることなく、従来のセンサーベンダーがスマートセンサーを素早く作成できるようにすることです。PICMGセンサー ドメインのネットワーク アーキテクチャおよびデータモデルと組み合わせた場合、センサーはプラグアンドプレイの相互運用性によりシームレスにネットワークに統合されます。
この仕様は、以下を通じて業界に利益をもたらします。
- センサーベンダーが制御回路やソフトウェアを製造することなくスマートセンサーを作成できるようにします。
- スマートセンサーまたはスマートセンサー コンポーネントの作成を希望するコントローラーサプライヤーが、他のサプライヤーと相互運用可能な方法でそれを行えるようにします。
- オープン仕様と相互運用性により、スマートセンサー技術の導入を加速します。
MicroSAM®
PICMG MicroSAM®規格で定められている通り、SamtecのT1M製品群に基づくスマートセンサー コネクターは、極めてコンパクトなフォームファクタに適した1.00 mm(.0394")のマイクロピッチが特徴です。
MicroSAM®では、PCB上の3つのディスクリートワイヤー ターミナルが4ピン、6ピン、18ピン構成で定義されます。