UXV/35規格製品およびサポート

概要

Samtecは、ドローンとロボット工学のメーカーであるKairos Autonomiと共同で、3x3ピン構成の2mmグリッドをベースにした耐久性のあるコネクタシリーズを開発しました。これらのコネクタは、スタックしてネスティングし、垂直の9ピンバスを形成するように設計されています。米国製であることを示すために、コネクタは特徴的な青色のハウジングを備えています。

UXV/35ロゴ
UXV/35 Standardスタッカブル画像

コネクター

UxV/35 - FleXYZ™ (ESQT)

SamtecのESQTインターコネクトは、より高背型のボード間隔向けに設計された、フレキシブルな高さのスルーホールソケットストリップです。ESQTは高い保持性能と費用対効果が特徴のTiger Buy™接点を採用したことで、信頼性できる接続性を提供します。

ロング&ショートコネクタ
Samtec PN コネクター 終端タイプ 設計サポート 購入
コンタクト ロングピン ショートピン 製品図面 3D PADS
ASP-232112-06 9 X 自己ネスティング PDF印刷 ステップ PADSファイル カートに追加
ASP-232112-07 8 X 自己ネスティング PDF印刷 ステップ PADSファイル カートに追加
ASP-241063-01 9 X 自己ネスティング PDF印刷 ステップ PADSファイル カートに追加
ASP-241063-02 8 X 自己ネスティング PDF印刷 ステップ PADSファイル カートに追加

UXV/35規格

UxV/35規格に関するご質問や追加情報については、以下までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください